Coating powder

Antal produkter: 4

iglidur® IC-01, coating powder

  • High wear resistance and durability
  • Good mechanical specifications 
  • 480 h Salt spray test according to DIN EN ISO 9227
fra 73,63 EUR/Stk.
3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
3 24 - 48 timer
Til produktsiden

iglidur® IC-02, coating powder

  • High wear resistance and durability
  • Good mechanical specifications 
  • 480 h Salt spray test according to DIN EN ISO 9227
fra 73,63 EUR/Stk.
3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
3 24 - 48 timer
Til produktsiden

iglidur® IC-04, coating powder

  • Extreme wear resistance
  • Resistance to chemicals
  • Highly temperature resistant(-100 °C to 300°C) 
  • Eliminates the need for additional lubrication with incorporated solid lubricants
fra 293,02 EUR/Stk.
3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
3 24 - 48 timer
Til produktsiden

iglidur® IC-05, coating powder

  • Lasts up to 4 times longer than IC-01 in linear short stroke
  • Food compatible according to FDA and EU10/2011
  • Eliminates the need for additional lubrication with incorporated solid lubricants
  • Increases the service life of your application
  • 480 h Salt spray test according to DIN EN ISO 9227
fra 73,63 EUR/Stk.
3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
3 24 - 48 timer
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h