Rent båndkabel e-skin® flat

Til anvendelse i renrum: IPA testet, ISO-klasse 1-certificeret, garanteret partikelfri

Det rene, flade båndkabel e-skin flat er et fladt kabelføringssystem af højtydende plast, der ikke viser synlig slitage og er slidstærkt. Kabelføringer for automatiseringssystemer og åbne robotter og halvlederproduktion ved og i produktionen af LCD/LED paneler skal opfylde specielle krav til partikelfrihed.

Det skyldes, at enhver forurening med partikler så små som 0,0001 mm har en skadelig virkning på produktet og processen. I modsætning til de gængse løsninger på markedet med fast definerede båndkabler, hvor lederelementerne er fast smeltet sammen, tilbyder e-skin flat båndkablet kammersystemer, der kan åbnes. På blot et par minutter kan fleksible lederelementer - med eller uden konnektorer -, e-skin® flat med støttekæder, slanger osv. udskiftes eller tilføjes.
Konfigurer båndkablet nu

Fordele: Øg udstyrets samlede effektivitet og opnå højere udbytte

Båndkabel e-skin flat Modulær og kompakt struktur
Skift kabler på få minutter i tilfælde af fejl, ingen smeltede kabler. Nem visuel inspektion af kabler.
Båndkabel e-skin flat Ressourcebesparende system
Individuelle moduler kan forbindes til større systemer. I tilfælde af skader skal kun enkelte elementer udskiftes.
Båndkabel e-skin flat Højeste renrumsklassificering
IPA klassificering: EN ISO-klasse 1 i henhold til DIN 14644-1, rapport IG2102-1212, UL-certificeret komplet system og vinder af Reiner-prisen 2021.
Båndkabel e-skin flat Testet levetid
Over 81 millioner dobbeltslag og med op til 4 års garanti. Testet med den største omhu i vores eget renrumslaboratorium og af Fraunhofer Instituttet.
Båndkabel e-skin flat Høj pålidelighed
Takket være den specielt koordinerede chainflex CFCLEAN trådstruktur. Ingen bøjning af systemet på grund af genstridige kappekabler og ingen tilbageføringskræfter.
Båndkabel e-skin flat Hurtig levering
Levering uden minimumsbestilling og uden tillæg for minimumsmængde. Ingen limning eller fast konfiguration osv. Ændringer er mulige til enhver tid. Konfigurer båndkablet nu.

Bestil et gratis e-skin flat båndkabel

Vil du gerne holde vores rene e-skin flat båndkabel i hænderne, før du afgiver en ordre?
Så bestil venligst en gratis prøve.

Bestil en gratis prøve nu

Bliv inspireret - eksempler fra praksis


Automatiseringsteknologi

Båndkabel e-skin flat i automatiseringsteknologi Weiss GmbH er specialiseret i udvikling og fremstilling af komponenter til automatiseringsteknologi og førende inden for roterende indekseringsborde og ønskede at finde en kabelgennemføring op til midten af et værktøj, der kunne rumme to sensorkabler og to slanger, hver med en diameter på fire millimeter. Løsningen: det rene e-skin flat båndkabel fra igus. Levetid over 57 mio dobbeltslag.

Volume Pattern Generator (VPG) systemer

Båndkabel e-skin flat i automatiseringsteknologi e-skin flat båndkabel overbeviste Heidelberg Instruments og bruges i Volume Pattern Generator systemer (VPG) . Dette kompakte system tillader meget små bøjningsradier og er modstandsdygtigt over for slid under bevægelse, så det kan bruges i renrum - selv i flere lag, som tests af Fraunhofer IPA bekræfter.

Hvor mange varianter og størrelser af fladbåndskabel e-skin flat findes der?


[NY] SKF10C.1.1.10

e-skin® flat kabelføringssystem
  • Indvendig højde: 10 mm
  • Ydre højde: 13 mm
  • Antal kamre: 2 - 6
  • Lukket version
 Bestil nu

[NY] SKF10O.1.1.10

e-skin® flat kabelføringssystem
  • Indvendig højde: 10 mm
  • Ydre højde: 13 mm
  • Antal kamre: 2 - 6
  • Lukket version
 Bestil nu

[NY] SKF15O.1.1.10

e-skin® flat kabelføringssystem
  • Indre højde: 15 mm
  • Ydre højde: 16 mm
  • Antal kamre: 2 - 6
  • Lukket version
 Bestil nu

SKF12C.1.1.10

e-skin® flat kabelføringssystem ► For tekniske detaljer
 
Konfigurer e-skin flat nu

SKF12O.1.1.10

e-skin® flat kabelføringssystem
  • Indvendig højde: 12 mm
  • Ydre højde: 13 mm
  • Antal kamre: 2 - 6
  • Kan åbnes
  • Uden støttekæde
► For tekniske detaljer
 
Konfigurer e-skin flat nu

SKF15C.1.1.10

e-skin® flat kabelføringssystem
  • Indre højde: 15 mm
  • Ydre højde: 16 mm
  • Antal kamre: 2 - 6
  • Lukket version
  • Ingen egnet støttekæde tilgængelig
► For tekniske detaljer
 
Konfigurer e-skin flat nu

SKF12C.UL.1.1.10

e-skin® flat kabelføringssystem
  • Design: lukket
  • UL certificeret komplet system
  • Indvendig højde: 12 mm
  • Antal kamre: 2 - 6
  • Kabel ≤ ø: 2-6 mm
  • Tilgængelig fra sommeren 2022
  •  Bestil nu

SKF12O.UL.1.1.10

e-skin® flat kabelføringssystem
  • Design: lukket
  • UL certificeret komplet system
  • Indvendig højde: 12 mm
  • Antal kamre: 2 - 6
  • Kabel ≤ ø: 13 mm
  • Tilgængelig fra sommeren 2022
  •  Bestil nu

e-skin flat ESD

e-skin flat ESD
  • Med ledende materiale
  • Modulopbygget design, enkelte pods kan forbindes
  • Ingen yderligere afskærmning af ESD følsomme dele påkrævet
  • Hurtigere og nemmere udskiftning af fyldning

Yderligere tekniske fordele

  • Kan udvides efter ønske, vokser med brugerens krav
  • Mulighed for model med flere lag
  • Kan stables, breddevariable monteringsbeslag kan leveres
  • Hurtig, fleksibel udskiftning af fyldning
  • Fleksibelt standard modulsystem
  • Ingen specialproduktion
  • 9dB(A) mere lydsvag end standard flade båndkabler
  • 20 % mere økonomisk end almindelige renrums båndkabler
  • Fritbærende design med mulighed for støttekæde

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Er e-skin flat båndkablet godkendt til renrumsapplikationer?
Ja, vores båndkabel er blevet testet med den største omhu af Fraunhofer Instituttet og har fået den højeste renrumsklassificering: ISO-klasse 1 i henhold til DIN 14644-1.

Er båndkablet slidstærkt og modstandsdygtigt over for slid?
Ja, vores båndkabler er modstandsdygtige over for slitage.

Hvor støjsvag er driften af e-skin flat båndkablet?
Meget stille 29 dB(A)

Hvor lang er levetiden for e-skin flat båndkablet?
Ifølge den aktuelle teststatus har det flade e-skin flat båndkabel en levetid på 81 millioner dobbeltslag.

Hvad er standard temperaturområdet?
Den tilladte temperatur er mellem +10 °C og +50 °C.

Hvad er renrumskapaciteten for et flerlagssystem?
Vi er også i den højeste renrumsklasse for flerlagssystemer, fordi et 3-lagssystem også blev certificeret af Fraunhofer Instituttet med ISO-klasse 1 i henhold til DIN 14644.
 
Hvor mange lag kan man opbygge oven på hinanden?
Vi anbefaler i øjeblikket op til seks lag oven på hinanden. Men monteringsbeslaget, der holder lagene sammen, bør alligevel ikke være højere, end det er bredt.

Hvilke kabler kan jeg bruge?
For at opnå høj pålidelighed anbefaler vi at bruge chainflex CFCLEAN flettede strukturer samt andre igus kabeltyper. 

Hvor langt kan båndkablet trækkes?
Med SKF.S e-skin® flat med støttekæde giver det mulighed for en fri bevægelse på op til 3 meter.

Hvad er den tilgængelige installationsplads?
Vi tilbyder i øjeblikket installationsplads fra 80 mm.

Hvordan finder jeg hurtigt det rigtige e-skin flat båndkabel?
Med vores e-skin flat online konfigurator kan du hurtigt sammensætte dit eget båndkabel med kabler ved at trække og slippe.

Er det muligt at udskifte og tilføje kabler?
Ja, med vores SKF12O båndkabel, der kan åbnes, kan kabler hurtigt udskiftes og tilføjes.
 

Måske er du også interesseret i

e-skin bølgerør for renrum

e-skin bølgerør

Bølgerøret e-skin forsyner systemer med data, medier og energi, uden at uønskede partikler forurener luften.
E6.1 energikædeserie

E6.1 energikædeserie

Stabilitet, egnethed til renrum, lav vægt og jævn kørsel ved højere maksimale hastigheder.
Energikæder til renrum

Flere energikæder til renrum

Bredt IPA-testet sortiment af energikæder til energiforsyning i renrum med nem montering.