guidefast

Økonomisk energiforsyning til kranarme og indendørs kraner -
monteres hurtigt som et modulært sæt

guidefast føringsrende er monteret på siden af kranslæden. Ved montering på krandragere kan man undlade at svejse beslag. Monteringstider holdes meget korte, da føringsrenden kun skal monteres i de tidligere fastmonterede beslag og derefter fastgøres med spændeklodserne. Den lille mængde af forskellige komponenter og den faste rendebredde bidrager også til en enkel installation.
 
1

Hurtig og enkel fastgørelse ved hjælp af spændeskinner

2

Integreret stålrende med 2 m standardlængde

3

Slidstærk: glidestang til centermonteret fødning

4

Førringsrendesegmenter er forbundet med clips, hvilket eliminerer fejljustering

5

Smart: 2 versions holder med integreret trækaflastning

Spar op til 80 % installationstid sammenlignet med standard rendesystemer

Passer i næsten alle standard kranbomme

2 versioner af beslag med integreret trækaflastning for montering af statiske kabler på kranbom + 5 mm vertikal tolerance på beslag

For standard rendelængde på 2,0 m - med eller uden glidebjælke

Egnet til enhver sidemonteret applikation - ikke begrænset til kraner

Nem at installere med hulmønstre på e-chain® beslag

Standardmateriale: galvaniseret stål. Kan også leveres i rustfrit stål. Materiale 1.4301 (AISI 304) eller sort pulverlakeret

Ledningsevne i henhold til DIN EN 61537: som standard med specialtilslutning

Langtidstestet for modstand mod vibrationer og barske miljøer

Komponenter - Holdersæt
A - Version 01 - kort holder
B - Version 02 - lang holder
C - Spændeklodser, del nr. GF9.2.10

Ba = e-chains® ydre bredde
Bi = e-chains® indre bredde
ha = e-chains® ydre højde
BRi = rende indre bredde = BRi ≥ Ba + 4

2 versioner: holder med integreret trækaflastning:
A - Version 01 - kort holder
B - Version 02 - lang holder
Guideskinner guidefast Komponenter - guidefast-sæt1. Skinneprofil, 2 m hver
2. Plastglidestang, 2 m hver, ekstra
3. Clip, varenr. 908.467

Styreskinne

Standardlængden: 2000 mm

Standardmateriale: Galvaniseret stål

Hvert element har en åbning til kabelindføring

Version med monterede glidestænger fås også

Forskellige varenumre afhængigt af størrelse – se detaljer i nedenstående tabel

Bredde [mm]:

 

Varenummer For e-chains®: med eller uden Indre bredde
bakke
A B      
    Glider BRi [mm] [mm] [mm]    
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 uden glidestang 42,5 61 81 65,67 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF91.30.050.2000 1500.050.RRR. 0 uden glidestang 67,5 61 106 66,71 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF92.30.03.2000 2500.03.RRR.0 uden glidestang 58 75 97 74,46 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF92.30.05.2000 2500.05.RRR.0 uden glidestang 77 75 115,5 75,14 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF92.30.07.2000 2500.07.RRR.0 uden glidestang 97 75 135,5 75,66 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 uden glidestang 109 75 148 75,97 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF92.30.10.2000 2500.10.RRR.0 uden glidestang 123 75 161,5 76,20 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF95.30.05.2000 2700.05.RRR.0 uden glidestang 70 105 108,5 76,20 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF95.30.07.2000 2700.07.RRR.0 uden glidestang 95 105 133,5 80,40 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF95.30.10.2000 2700.10.RRR.0 uden glidestang 120 105 158,5 80,68 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 med glidebjælker 42,5 61 81 106,29 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF91.31.050.2000 1500.050.RRR. 0 med glidebjælker 67,5 61 106 107,33 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF92.31.03.2000 2500.03.RRR.0 med glidebjælker 58 75 97 134,45 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF92.31.05.2000 2500.05.RRR.0 med glidebjælker 77 75 115,5 115,76 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF92.31.07.2000 2500.07.RRR.0 med glidebjælker 97 75 135,5 116,30 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF92.31.09.2000 2500.97.RRR.0 med glidebjælker 109 75 148 135,95 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 med glidebjælker 123 75 161,5 116,82 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF95.31.05.2000 2700.05.RRR.0 med glidebjælker 70 105 108,5 116,82 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF95.31.07.2000 2700.07.RRR.0 med glidebjælker 95 105 133,5 121,03 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF95.31.10.2000 2700.10.RRR.0 med glidebjælker 120 105 158,5 121,29 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

guidefast-beslag, kort

Beslag kort version

Levering inklusiv spændeblok og skrue

Spændeblok, inkl. ledningsevne - leveres i henhold til DIN EN 61537: Standard

Få fastgørelser for permanent førte kabler, derfor mere pladsbesparende end den lange version

Standard støtteinterval: 1 beslag pr. meter

Artikelnummer      
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF9.2.12 guidefast, version med kort beslag – standard-klemblok 9,48 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF9.2.12.CD guidefast, version med kort beslag – klemblok med ledningsevne 45,36 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog
Kan justeres lodret og vandret

guidefast-beslag, langt

Beslag lang version

Levering inklusiv spændeblok og skrue

Spændeblok, inkl. ledningsevne - leveres i henhold til DIN EN 61537: Standard

Masser af ekstra monteringsmuligheder til permanente kabler

Standard støtteinterval: 1 beslag pr. meter

Artikelnummer      
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF9.2.11 guidefast, version med langt beslag – standard-klemblok 10,23 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage GF9.2.11.CD guidefast, version med langt beslag – klemblok med ledningsevne 35,75 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog
Beslag med indbygget trækaflastning til montering af statiske kabler på kranarmen.

Stik

Leverer en uafbrudt forbindelse af to rendedele

Installeres med en gummihammer

Ved bestilling af guidefast rende >1000 mm medfølger et stik.

artikelnummer    
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage 908.467 0,29 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Hurtig montage med nogle få håndbevægelser – guidefast føringsskinnen.
Montage vha. påsvejset bolt eller skrue/gevind direkte på kranarm.

Flere oplysninger:


klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage