Energikæder for horisontal energiforsyning

Før kabler horisontalt og spar omkostninger

Når medie, energi og data skal bevæges horisontalt over lange vandringer, skal energiforsyningssystemet opfylde nogle nøjagtige krav.  Specielt for applikationer med lange vandringer hvor energikæden skal glide på en overflade, er spåner og snavs et problem.  I udendørs installationer, skal det horisontale energiforsyningssystem modstå vejr eller store mængder af snavs. I tilfælde af trange installationsforhold, kræves en kompakt konstruktionstype. Med sine løsninger for horisontal energiforsyning, kan igus levere en løsning der tilfredsstiller ethvert muligt krav.  

Løsninger for horisontal bevægelse

guidelok horisontal system

Energikæder for horisontal energiforsyning

For spåneområde

  • Fritbærende
  • Ingen ophobning af spåner
  • Modulsystem med få dele
  • Mere økonomisk end mange stålkæder
  • Mulighed for systemer med åben rende
  • Chips kan falde af
Til guidelok horisontal system

basic flizz®

Lukket energiforsyningssystem for lange vandringer

Lukket system specielt for spildevandsanlæg

  • Næsten vedligeholdelsesfrit system op til 100 m
  • Beskyttelse mod vejr og snavs
  • Standardiseret, modulopbygget design
  • Nem vægmontering
  • Alternativ gulv eller loftmontering
  • I 2 størrelser, hver som heavy duty version (HD)
Til lukket energiforsyningssystem

micro flizz

Kompakt horisontalt energiforsyningssystem

Vedligeholdelsesfrit alternativ til samleskinnesystem

  • Kæden føres sikkert i en speciel rille
  • Styringsfunktion via separat stationært styreskab
  • Acceleration op til 50 m/s²
  • Arbejdshastighed op til 6 m/s
  • Datarater op til 10 Gbit/s
  • Lille pladskrav

Levetidsovervågning for alle energikæder

  • Nye sensorer tillader måling af bolt/boring forbindelsers procentuelle nedslidningsniveauer
  • Omkostningsreduktion gennem klar måling af produktets levetid –  undgå tidlig udskiftning af e-chain system®
  • Udlæsning af levetidsinformation og advarsler via HMI systemer eller lokalt netværk
  • Overførsel af sensor- og dynamiske data via et nyudviklet LoRa modul 
Integreret levetidsovervågning med smart plastics

Horisontalt energiforsyningssystem for ekstremt lange vandringer

Horisontale vandringer på mere end 1.000 m

igus energikæder viser deres styrke i tilfælde med ekstreme længder

  • Lange vandringer på 1.000 m og mere
  • Parallel føring af alle kabler og slanger
  • Ingen unødige interfaces
  • Fyldvægt op til 100 kg/m
  • Støjsvag drift
  • Høj energieffektivitet i tilfælde af rullende energikæder
  • Levetid på ti år og mere med energikæder og kabler
  • Robust i alle applikationer som dem der involverer eksponering for vind, vejr, snavs, kemikalier og grovvarer
  • Hurtig installation og eftermontering af kabler og slanger
Mere om energikæder for lange vandringer

Alternative energiforsyningssystemer fra igus

Energikædesystemer i stedet for festooning, motorkabeltromler, og samleskinner

Energikædesystemer i stedet for
motorkabeltromler

Energikædesystemer i stedet for motorkabeltromler Ingen slæbering på lange vandringer. Fører alle medier sikkert i et enkelt system. Vandringer op til 1.000 m.
Energy chain systems instead of motor cable drums

Energikædesystemer i stedet for samleskinner

Energikædesystemer i stedet for samleskinner Fører data, energi, væsker og luft sikkert i et enkelt energikædesystem. For smalle, kompakte forhold og hurtige bevægelser i baner.  
Energikædesystemer i stedet for samleskinner

Energikædesystemer i stedet for festooning

Energikædesystemer i stedet for festooning Fører kabler og energikæder på en beskyttet og sikker måde i vind og skiftende temperaturer. Herved reduceres nedetiden.
Energikædesystemer i stedet for festooning

3D CAD-portal

Design energikæder på 3D CAD portal

Hurtigere design af energikæde, CAD modeller for et bredt udvalg af systemer. Nemt design af energikæder

Vores polymere energikæder anvendes allerede i mange hundrede tusinde applikationer i hele verden - fra automatiske drikkevareautomater og CNC maskiner til stålværker. Fritbærende længder kan afvikles uden problemer og lange vandringer kan opnås for de mest varierende brancher og produktionssektorer. Den har et modulært design og er derfor nem at montere. Her kan du designe den rette energikæde til din applikation!
Til 3D CAD-portalen

Fordelene ved igus energikædesystemer

  • Kabelvenlig
  • Lav vægt, modulopbygget, stærk, lydsvag, nem at åbne
  • Energi, data, FOC, olie og luft ført gennem et system
  • Konfigurer online
  • Beregnelig levetid
  • Let, nem udførlig vedligeholdelse, nem at installere
  • Stort katalog over standarddele
Hvorfor energikæder fra igus?

Udvalgte eksempler på anvendelse

Vores energikæder kan tilpasses til individuelle krav og kan derfor bruges til en bred vifte af forskellige anvendelser.

Flere oplysninger om energikæder

chainflex-kabler til bevægelse

Fejlsikre kabler for energikæder

Testet!

Hvert år udføres 3.000 energikædetests for at sikre at de kan modstå de hårdeste betingelser.  

Onlineværktøjer

Oversigt over alle onlineværktøjer til energikæder.

Energikædekatalog

Energikædekataloget til direkte download online!
► Download her (PDF)

Konsultation

Jeg vil med glæde besvare dine spørgsmål personligt

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h