Den hybride energikæde YE er den bedste kombination af letvægts plast og stærkt stål for en energikæde der nemt håndterer høje fritbærende vandringer. Den er udviklet til at opfylde kravene i byggemaskiner og løfteudstyr. Kravet var at implementere den maksimalt mulige fritbærende vandring med kompakte dimensioner og lavest mulige vægt. Energikæder i ren stål har dog en ulempe i høje installationsomkostninger og høj vægt. YE systemet kombinerer den højere styrke ved stålelementer med den lave vægt og fleksibilitet ved plastkomponenter. Derudover anvendes ingen skruer, nitter eller bolte, som kan løsne sig under vibrationer.
Med en fyldningsvægt på 5 kg/m kan YEHD.112-serien køre op til 7,1 m fritbærende, og E4.112-serien kan bevæge sig op til 4,5 m. YE.56 serien kan bevæge sig op til 5,5 m fritbærende, og E4.56 serien kan bevæge sig op til 3,4 m fritbærende. YE.42 serien kan bevæge sig op til 4,6 m fritbærende, og E4.42 serien kan bevæge sig op til 2,4 m fritbærende.