Stanglager til bevægelse

De runde stænger fra iglidur® kan bestilles i individuelle længder fra 100 mm til 1000 mm og med en diameter fra 10 mm til 100 mm. Vi tilbyder forskellige materialer for at opfylde de forskellige krav til hver enkelt anvendelse. Her kan du finde det rigtige rundstangsmateriale - uanset om det er til lave, mellemstore eller høje hastigheder, til temperaturer op til 250 °C eller til hovedsageligt stationære eller ekstreme belastninger, med andre ord til næsten alle krav.
Som alle igus® produkter er rundstavene også velegnede til absolut smørefri brug og er derfor ikke kun vedligeholdelsesfri, men også særligt hygiejniske.
For eksempel bruges iglidur® runde stænger inden for medicinsk teknologi og i fødevare- og emballageindustrien.

ECON-materialer er designet til omkostningseffektive anvendelser og tilbyder høj kvalitet og robuste mekaniske egenskaber.

Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!