Tallerkenstrimler

Slidproblemer løses hurtigt og omkostningseffektivt med et stort udvalg af stangmaterialeprodukter fra igus®. De er langtidsholdbare, og deres form kan tilpasses individuelt. Plastic bar stock-produkter fremstillet af iglidur® behøver ingen ekstra smøring og er vedligeholdelsesfrie. De er specielt udviklet til dynamiske anvendelser, har lave friktionskoefficienter og er meget slidstærke. Det forlænger din applikations levetid betydeligt. iglidur® bar stock-produkter fås som runde stænger, rør eller plader i forskellige længder. Efter anmodning kan de bearbejdes, hvis der er brug for specielle former. Afhængigt af anvendelsen kan der vælges forskellige iglidur® materialer med specifikke egenskaber. Der findes f.eks. iglidur® stænger af plast, som tåler temperaturer op til +250 °C, eller som er certificeret til fødevare- og drikkevandsapplikationer.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!