Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

drylin N Rails

Antal produkter: 5

drylin® N guide rail, installation size 40

  • With mounting holes or without for individual machining
  • Suitable for small installation spaces
  • Easy adjustment and positioning
  • Material: Aluminium, clear anodized
  • Size: 40
We offer matching cover caps for all drylin N linear rails:
  • NS-01-17/NS-01-17-AR 🠖 NSKB-17
  • NS-01-27/NS-01-27-AR 🠖 NSKB-27
  • NS-01-40/NS-01-40-AR 🠖 NSK-40
  • NS-01-80/NS-01-80-AR 🠖 NSKB-80
fra 26,85 EUR/m
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® N guide rail, installation size 27

  • With mounting holes or without for individual machining
  • Suitable for small installation spaces
  • Easy adjustment and positioning
  • Material: Aluminium, clear anodized
  • Size: 27
We offer matching cover caps for all drylin N linear rails:
NS-01-17/NS-01-17-AR 🠖 NSKB-17
NS-01-27/NS-01-27-AR 🠖 NSKB-27
NS-01-40/NS-01-40-AR 🠖 NSK-40
NS-01-80/NS-01-80-AR 🠖 NSKB-80
fra 22,34 EUR/m
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® N guide rail, installation size 17

  • Material: Aluminium, clear anodized
  • Size: 17
  • For fast and cost-effective shipping with UPS:
  • Lengths shorter than 2,000 mm
  • Shipping weight less than 31.5 kg
  • Anything over this weight will be shipped with freight costs on request.

    We offer matching cover caps for all drylin N linear rails:
  • NS-01-17/NS-01-17-AR 🠖 NSKB-17
  • NS-01-27/NS-01-27-AR 🠖 NSKB-27
  • NS-01-40/NS-01-40-AR 🠖 NSK-40
  • NS-01-80/NS-01-80-AR 🠖 NSKB-80
fra 16,88 EUR/m
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® N guide rail, installation size 80

  • With mounting holes or without for individual machining
  • Easy adjustment and positioning
  • Material: Aluminium, clear anodized
  • Size: 80
We offer matching cover caps for all drylin N linear rails:
  • NS-01-17/NS-01-17-AR 🠖 NSKB-17
  • NS-01-27/NS-01-27-AR 🠖 NSKB-27
  • NS-01-40/NS-01-40-AR 🠖 NSK-40
  • NS-01-80/NS-01-80-AR 🠖 NSKB-80
fra 35,91 EUR/m
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® N prism rail, size 27

  • With hole or without hole
  • Material: Aluminum, clear anodized
  • Installation size: 27-P
fra 42,45 EUR/m
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h