Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Pillow blocks drylin W

Kategorier
Filtrer
Size
Material
System
Curve

Antal produkter: 69

drylin® W pillow block WJ200UM-01

Here you will find the right rail
  • Material: Die-cast zinc
  • Material sliding element: iglidur® J200
fra 4,10 EUR/Stk.
10 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
10 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W pillow block WJ200UMA-01-AL

The advantages of our WJ200UMA pillow blocks are:
  • Fast bearing replacement without disassembly
  • Smart maintenance directly on the rail
  • For single, double and high profile rails round ø 10 mm
Do you want to change the liner in seconds? No problem with our drylin® W replacement kit for quick maintenance
  • Material: Aluminium
  • Material sliding element: iglidur® J200
fra 19,21 EUR/Stk.
3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
1 10 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W pillow block WJ200UM-01-AL

  • Housing bearing drylin® W
  • Material aluminum
  • Linear liner iglidur® J200
  • Material: Aluminium
  • Material sliding element: iglidur® J200
fra 16,08 EUR/Stk.
5 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
4 24 - 48 timer
1 10 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W pillow block WJ200QM-01

  • Material: Die-cast zinc
  • Material sliding element: iglidur® J200
fra 4,10 EUR/Stk.
15 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
11 24 - 48 timer
3 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® hybrid bearing WJRM-01

  • High stability
  • Integrated roller bearing reduces friction
  • Smoother movement
  • Material: Die-cast zinc
  • Material sliding element: iglidur® J
  • Roller bearing
fra 8,94 EUR/Stk.
3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
3 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W pillow block WJ200UME-01

  • With individual clearance adjustment
  • Easy clearance adjustment with standard 1.5mm Allen key
  • Long service life thanks to linear liners made of iglidur J200
  • Material: Die-cast zinc
  • Material sliding element: iglidur® J200
fra 7,45 EUR/Stk.
5 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
3 24 - 48 timer
2 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W hybrid bearing WJRM-01-AL

  • Material: Aluminium
  • Material sliding element: iglidur® J
  • Roller bearing
fra 35,12 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W hybrid double castor bearing WJRM-21

  • Material: Die-cast zinc
  • Material sliding element: iglidur® J
  • Roller bearing
fra 11,17 EUR/Stk.
3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
3 24 - 48 timer
Til produktsiden
Nyt

drylin® W hybrid roller bearing with preload - smooth running when unloaded, heavy duty when loaded

  • Robust and resistant under static load, smooth-running under dynamic load
  • No external lubrication required
  • Tested service life: roller bearing series 01 size 16, horizontal installation position Rail length 1,500 mm, rail spacing 500 mm, 4 bearings spaced 200 mm apart, weight 250 N, result 76,923 double strokes at 20 °C
  • Dry running, clean and hygienic
fra 89,04 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W pillow block WJ200QM-01-AL

  • Material: Aluminium
  • Material sliding element: iglidur® J200
fra 16,93 EUR/Stk.
15 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
11 24 - 48 timer
3 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W pillow block WJUM-01-ES-FG

  • Material: stainless steel 1.4408 precision casting
  • Material sliding element: iglidur® J
fra 16,72 EUR/Stk.
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
3 24 - 48 timer
1 10 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W pillow block WJUME-01

  • Low wear
  • Lubrication and maintenance-free
  • Corrosion-resistant
  • Material: Die-cast zinc
  • Material sliding element: iglidur® J
fra 7,45 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W pillow block WJ200UM-01P

  • With spring pre-load
  • Defined driving forces
  • Choice between two pre-load classes
  • Lightweight: zinc die-casting 16g, aluminium only 7g
  • Precisely controlled adjustment without any stick-slip effect
  • Material: Die-cast zinc
  • Material sliding element: iglidur® J200
  • With pre-load
fra 8,93 EUR/Stk.
13 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
11 24 - 48 timer
2 10 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W pillow block WJ200UM-01-AL-P

  • Material: Aluminium
  • Material sliding element: iglidur® J200
  • With pre-load
fra 17,11 EUR/Stk.
13 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
10 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W pillow block WJ200UM-01P-ES

  • Material: stainless steel 1.4571
  • Material sliding element: iglidur® J200
  • With pre-load
fra 98,39 EUR/Stk.
11 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
7 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h