Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

Profilguide webshop │ drylin® W

Kategorier
Filtrer
Material
System
Size
Curve

Antal produkter: 6

drylin® W single rail WS-ES

  • Design: Single Rail
  • Material: stainless steel 1.4571
  • Rail profile: Round
På forespørgsel
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
3 10 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W double rail WS-ES

  • Identical connection dimensions to recirculating ball bearing and guideway assemblies size 15 and 20
  • Corrosion resistant
  • FDA-compliant and EU Regulation 10/2011
  • Design: Double Rail
  • Material: stainless steel 1.4571
  • Rail profile: Round
På forespørgsel
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 10 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W double rail Stainless Steel

  • Hygienic Design 
  • Simple cleaning processes
  • 100% corrosion-free
  • Material: stainless steel V2A / 1.4301
  • Design: Double Rail
  • Material: Stainless steel V4A
  • Rail profile: Round
På forespørgsel
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 10 arbejdsdage
Til produktsiden
Nyt

drylin W Doublerail WS-ES Mini

  • Corrosion resistance in the smallest installation space
  • Quick and easy cleaning processes
  • Save 30 % installation space compared to size 10-30 (WW-10-30-T415-ES)
  • 100 % lubrication-free, clean and hygienic
  • Design: Double Rail
  • Material: Stainless steel V4A
  • Rail profile: Round
På forespørgsel
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 10 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W single rail based on hygienic design

  • Flexible, supported single rails
  • Robust double shaft rails
  • Smooth round design without corners
  • Liner made of iglidur® A160 (compliant with FDA and EU guideline 10/2011 EC)
  • Design: Single Rail
  • Material: stainless steel
  • Rail profile: Round
På forespørgsel
Til produktsiden

drylin W EHEDG certified linearguide

  • The monobloc design enables quick slide changes, while smooth surfaces, radii, and defined geometries ensure residue-free water drainage
  • Hygienic design reduces cleaning effort, saves resources, minimizes downtime, and extends the system’s service life
  • EHEDG-certified: The world’s first linear guide with official approval for food processing
  • The iglidur A160 carriage is PTFE-free and PFAS-tested
  • Design: round
  • Material: stainless steel
  • Rail profile: Round
På forespørgsel
Til produktsiden