Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.

drylin® W profilføringer

drylin W-profilføringer tilbyder det bredeste udvalg af produkter inden for drylin-familien i et omfattende modulsystem. Serien af lineære profilføringer kombinerer designfordelene fra andre drylin-serier, hvilket muliggør meget nem installation med maksimal udnyttelse af installationspladsen. Over 25 forskellige skinnedesigns sikrer maksimal designfrihed.
Til meget lave forskydningskræfter er det muligt at bruge drylin-hybridrullelejer, hvor der enten bruges enkelt- eller dobbeltruller i lejerne. De sidder sikkert på skinnen - tværgående og voldsomme kræfter optages sikkert via glideelementerne.

Antal produkter: 175

drylin® W double rail WS

  • Design: Double Rail
  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Rail profile: Round
fra 34,71 EUR/m
18 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
18 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W-Econ double rail WS-CA

Centre row of fixing holes:
  • WS-06-20-CA
  • WS-10-30-CA
  • WS-10-40-CA
  • WS-16-60-CA
Two rows of fixing holes:
  • WS-10-80-CA
  • WS-10-120-CA
  • WS-20-80-CA
 
  • Suitable for all drylin® W single bearing housings and linear carriages
  • Lifelong rattle-free due to combination with pre-loaded drylin® W linear bearings series WJ200UM-01-Pxx
  • Individual bearing clearance adjustment by using WJ200UME-01 bearing housings
  • Design: Double Rail
  • Material: Aluminium
  • Rail profile: Round
fra 33,01 EUR/m
9 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
8 24 - 48 timer
Til produktsiden
Nyt

drylin® W-Econ single rail WS-CA

  • Suitable for all drylin® W single bearing housings and linear carriages
  • Lifelong rattle-free due to combination with pre-loaded drylin® W linear bearings series WJ200UM-01-Pxx
  • Individual bearing clearance adjustment by using WJ200UME-01 bearing housings
  • Design: Single Rail
  • Material: Aluminium
  • Rail profile: Round
fra 15,94 EUR/m
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
4 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W single rail WS

For fast and cost-effective shipping with UPS:
  • Lengths shorter than 2,000 mm
  • Shipping weight less than 31.5 kg
Anything over this weight will be shipped with freight charges on request.
  • Design: Single Rail
  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Rail profile: Round
fra 16,88 EUR/m
10 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
10 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W complete slide system WW

  • Tested: static load capacity linear system Coy 1,680N
  • 100% lubrication-free due to „sliding instead of rolling“
  • Design: round
  • Material sliding element: iglidur® J
  • Material: Die-cast zinc
fra 27,67 EUR/Stk.
31 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
20 24 - 48 timer
8 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W single rail WS-ES

  • Design: Single Rail
  • Material: stainless steel 1.4571
  • Rail profile: Round
På forespørgsel
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
3 10 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W pillow block WJ200UM-01

Here you will find the right rail
  • Material: Die-cast zinc
  • Material sliding element: iglidur® J200
fra 4,10 EUR/Stk.
10 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
10 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W complete slide system WW-HKA

  • Design: round
  • Material sliding element: iglidur® J
  • With manual clamp
  • Material: Die-cast zinc
fra 51,53 EUR/Stk.
17 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
9 24 - 48 timer
8 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W double rail WSX

  • Design: Double rail high profile
  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Rail profile: Round
fra 61,39 EUR/m
3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
1 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin WWC mono-slide carriage

  • Fast and easy installation
  • No alignment
  • Robust, hard-anodised aluminium
  • Different installation sizes
  • Design: square
  • Material sliding element: iglidur® J
  • Material: Aluminium
fra 53,28 EUR/Stk.
21 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
8 24 - 48 timer
10 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W pillow block WJ200UMA-01-AL

The advantages of our WJ200UMA pillow blocks are:
  • Fast bearing replacement without disassembly
  • Smart maintenance directly on the rail
  • For single, double and high profile rails round ø 10 mm
Do you want to change the liner in seconds? No problem with our drylin® W replacement kit for quick maintenance
  • Material: Aluminium
  • Material sliding element: iglidur® J200
fra 19,21 EUR/Stk.
3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
1 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W double rail, WSPC

  • Extremely lightweight
  • X-ray transparent
  • High strength and resistant
  • Non-metallic
  • Non-magnetic
  • Design: Double rail high profile
  • Material: Carbon
  • Rail profile: Square
fra 206,75 EUR/m
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W complete slide system WW-SL-HKA

  • Design: round
  • Material sliding element: iglidur® J
  • Camera carriage with through hole ø 10mm for 3/8" adapter
  • Material: Die-cast zinc
fra 67,45 EUR/Stk.
13 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
3 24 - 48 timer
8 3 - 4 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W pillow block WJ200UM-01-AL

  • Housing bearing drylin® W
  • Material aluminum
  • Linear liner iglidur® J200
  • Material: Aluminium
  • Material sliding element: iglidur® J200
fra 16,08 EUR/Stk.
5 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
5 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W single rail WSQ

  • Design: Single Rail
  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Rail profile: Square
fra 16,88 EUR/m
9 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
9 24 - 48 timer
Til produktsiden