Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

Profile guide webshop │ drylin® W

Kategorier
Filtrer
Material
System
Size
Curve

Antal produkter: 13

drylin® W double rail WS

  • Design: Double Rail
  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Rail profile: Round
fra 34,71 EUR/m
18 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
18 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W-Econ double rail WS-CA

Centre row of fixing holes:
  • WS-06-20-CA
  • WS-10-30-CA
  • WS-10-40-CA
  • WS-16-60-CA
Two rows of fixing holes:
  • WS-10-80-CA
  • WS-10-120-CA
  • WS-20-80-CA
 
  • Suitable for all drylin® W single bearing housings and linear carriages
  • Lifelong rattle-free due to combination with pre-loaded drylin® W linear bearings series WJ200UM-01-Pxx
  • Individual bearing clearance adjustment by using WJ200UME-01 bearing housings
  • Design: Double Rail
  • Material: Aluminium
  • Rail profile: Round
fra 33,01 EUR/m
9 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
7 24 - 48 timer
1 10 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W double rail WS-SL

  • Design: Double Rail
  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Rail profile: Round
  • For camera slider (3/8" thread)
fra 78,66 EUR/Stk.
11 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
11 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W double rail WSQ-CAM

  • Design: Double Rail
  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Rail profile: Square
  • For camera slider (3/8" thread)
fra 123,05 EUR/Stk.
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W double rail WSQ-SL

  • Design: Double Rail
  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Rail profile: Square
fra 77,46 EUR/Stk.
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W double rail WSQ

  • Design: Double Rail
  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Rail profile: Square
fra 36,53 EUR/m
14 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
14 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W double rail WS-ES

  • Identical connection dimensions to recirculating ball bearing and guideway assemblies size 15 and 20
  • Corrosion resistant
  • FDA-compliant and EU Regulation 10/2011
  • Design: Double Rail
  • Material: stainless steel 1.4571
  • Rail profile: Round
På forespørgsel
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 10 arbejdsdage
Til produktsiden

drylin® W double rail WS-CAM

  • Design: Double Rail
  • Material: Aluminum, hard anodized
  • Rail profile: Round
  • For camera slider (3/8" thread)
fra 149,01 EUR/Stk.
3 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
3 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W double rail WSQ-CA

  • Design: Double Rail
  • Material: Aluminium
  • Rail profile: Square
På forespørgsel
Til produktsiden

drylin® W double rail WSR

  • Geometry optimised for hybrid roller bearings
  • Corrosion-free due to clear anodised coating
  • Flexible screw connection at the rear through igus slot nuts
  • No mounting holes in the field of vision
  • For side installation directly on the wall
  • Material: Aluminium, clear anodized
Matching carriage:
  • WWR-31
fra 88,62 EUR/m
2 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
2 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W double rail WSPG

  • Design: Double Rail
  • Material: Fibreglass
  • Rail profile: Square
fra 108,25 EUR/m
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 24 - 48 timer
Til produktsiden

drylin® W double rail Stainless Steel

  • Hygienic Design 
  • Simple cleaning processes
  • 100% corrosion-free
  • Material: stainless steel V2A / 1.4301
  • Design: Double Rail
  • Material: Stainless steel V4A
  • Rail profile: Round
På forespørgsel
4 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 10 arbejdsdage
Til produktsiden
Nyt

drylin W Doublerail WS-ES Mini

  • Corrosion resistance in the smallest installation space
  • Quick and easy cleaning processes
  • Save 30 % installation space compared to size 10-30 (WW-10-30-T415-ES)
  • 100 % lubrication-free, clean and hygienic
  • Design: Double Rail
  • Material: Stainless steel V4A
  • Rail profile: Round
På forespørgsel
1 produkter, hvoraf klar til afsendelse:
1 10 arbejdsdage
Til produktsiden

Konsultation

We would be happy to answer your questions personally

Levering og vejledning

Personlig betjening:

Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.

Online:

24h