dryspin® spindelteknologi

Vores produktsortiment inden for blyskrueteknologi omfatter et udvalg af blyskruer, blyskruemøtrikker og deres tilbehør i mange dimensioner og udformninger. Der findes seks forskellige typer blyskruemøtrikker af seks forskellige materialer med individuelle specifikationer. Passende blyskruer fås med høj spiral, trapezformet og metrisk gevind og i rustfrit stål, stål og aluminium. Sortimentet af blyskruemøtrikker og blyskruer omfatter diametre fra 4 til 50 mm og stigninger fra 0,5 til 100 mm.
 
Blyskruer af rustfrit stål og blyskruemøtrikker af iglidur® højtydende polymerer gør vores drylin® blyskrueteknologi absolut smørefri og vedligeholdelsesfri. Den støjsvage, tørre drift og smudsafvisning giver mange anvendelsesmuligheder under en lang række forhold. På grund af produktsortimentets mangfoldighed er dryspin-gevindgeometrien tænkelig i næsten alle applikationer.

Antal produkter: 0

Contact us

Contact details

Internt Salg
Internt Salg

igus-icon-phone+45 86 60 33 73

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h