UDFASNINGSMODEL
Til nye konstruktioner anbefaler vi de teknisk optimerede e-kæder serie E2-rør, R68 new
Den gamle serie R68 kan fås fra lager i begrænset antal. Produktsupport og opbevaring vil være begrænset fra 2012. For spørgsmål bedes du kontakte din lokale igus®-repræsentant. Tak for din forståelse.
Serie R68 ny – Rør med snapåbning langs udvendige radius
Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serie R68 – Rør, snapåbning langs ydre radius
1. Lukket hele vejen rundt – fremragende beskyttelse af kabler og slanger, også mod varme spåner
2. Kort ledlængde giver støjsvag og jævn drift
3. Låget kan tages af ved den udvendige radius
til E2 R serie R68 new. Fås med følgende indvendige bredder Bi: 75 til 175 mm
Fås med følgende bøjningsradier R: 100 til 300 mm
Ledlængde: 36 mm pr. led = 28 led/m