igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Indre højde [Hi]
45 mm
Maks. diameter på kabel
42 mm

Åbningsprincip
kan åbnes langs den udvendig radius
indre bredde [Bi]
50 mm
Bøjningsradius [R]
100 mm
Artiklens opbygning & -prisberegning
Forskudt fremføring
mm
Samlet pris
3,68 EUR / Kædeledplus moms og forsendelsesomkostninger103,04 EUR
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Liste over komponenter
(1)e-chain®
Varenr. : 68.050.100.0103,04 EUR
Energirørsserie R68 | Chipbeskyttelse ved høje hastigheder og støjsvag drift, kan åbnes langs den ydre radius | Indre højde: 45mmAnvendelse
igus-icon-checkFritbærende
Glidende
Vertikalt hængende
Energikæde
igus-icon-lieferzeit68.050.100.050100