1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: A500TEM-05
- Materiale: iglidur® A500
- Formular: Køb skivefjedre
- Dimensioner:
- d1 5.2 mm
- d2 10 mm
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- iglidur® A500: High temperature material
- Compensation for axial clearance and manufacturing tolerances
- Lightweight
iglidur® A500 | Udholdende ved høje temperaturer i fødevareindustrien
iglidur® A500 er godkendt til direkte kontakt med fødevarer. Det har en usædvanlig god kemisk resistens og er dermed egnet til de mest krævende anvendelser i maskiner til fødevareindustrien. Selvom iglidur® A500 er et meget blødt materiale, har det også en fremragende trykstyrke, selv ved høje temperaturer.
Typiske anvendelsesområder
- Drikkevareindustrien
- Fødevareindustrien
- Medicinsk teknologi
Hvornår skal jeg bruge det?
- Når der kræves overensstemmelse med FDA
- Når der kræves meget høj kemisk resistens
- Når der kræves god slidstyrke
- Ved temperaturbestandighed fra -100 °C til +250 °C
Hvornår bør jeg ikke bruge det?
- Når der kræves den højeste slidstyrke
- Når der ikke kræves høj temperatur- og kemikaliebestandighed
- Når der kræves et prisbilligt universal-leje
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?