iglidur® JVSI, clearance-free pre-loaded bearing, imperial

Radial and axial pre-loaded.

iglidur® JVSI, clearance-free pre-loaded bearing, imperial
iglidur® JVSI, clearance-free pre-loaded bearing, imperial drawing
1 fra 2
iglidur® JVSI, clearance-free pre-loaded bearing, imperial
iglidur® JVSI, clearance-free pre-loaded bearing, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: JVSI-0608-06
  • Materiale: iglidur® J
  • Form: Køb slørfri forbelastede lejer – Annuller
  • Dimensioner:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • b1 0.375 in
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Standard product range from stock
  • radially and axially pre-tensioned plain bearings
  • Completely free of clearance in unloaded state
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and calculable service life
iglidur® JVSM - Slørfrit forspændt leje
iglidur® JVSI og JVFI lejer er slørfri i ubelastet tilstand på grund af den aksiale og/eller radiale forspænding. iglidur® J materialet har ekstremt lave friktionskoefficienter ved tørdrift og en meget lav stick-slip effekt. Ideelt til "antivibrationsmontering" af pedallejer osv.
 
Hvornår skal det bruges?
  • Når en radial og/eller aksial forbelastet leje er påkrævet
  • Når der kræves et ranglefrit leje i ubelastet tilstand
  • Når du har brug for en følelse af ingen frigang
Hvor det ikke benyttes?
  • Når der er brug for en lejeversion med reduceret spil 
  • Kontakt os venligst
  • Når press-fit skal modstå høje radiale belastninger
  • Når absolut slørfri egenskab er påkrævet ved høje belastninger
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning