1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: JVSI-0608-06
- Materiale: iglidur® J
- Form: Slørfri forbelastede lejerAnnuller
- Dimensioner:
- d1 0.375 in
- d2 0.5 in
- b1 0.375 in
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Standardproduktsortiment fra lager
- radielt og aksialt forspændte bøsninger
- Helt uden spil i ubelastet tilstand
- Materiale: iglidur® J
- Vedligeholdelsesfri og beregnelig levetid
iglidur® JVSM - Slørfrit forspændt leje
iglidur® JVSI og JVFI lejer er slørfri i ubelastet tilstand på grund af den aksiale og/eller radiale forspænding. iglidur® J materialet har ekstremt lave friktionskoefficienter ved tørdrift og en meget lav stick-slip effekt. Ideelt til "antivibrationsmontering" af pedallejer osv.
iglidur® JVSI og JVFI lejer er slørfri i ubelastet tilstand på grund af den aksiale og/eller radiale forspænding. iglidur® J materialet har ekstremt lave friktionskoefficienter ved tørdrift og en meget lav stick-slip effekt. Ideelt til "antivibrationsmontering" af pedallejer osv.
Hvornår skal det bruges?
| Hvor det ikke benyttes?
|
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?