iglidur® JVSM, slørfri forbelastet leje, mm

iglidur® JVSM, slørfri forbelastet leje, mm
iglidur® JVSM, slørfri forbelastet leje, mm drawing
1 fra 2
iglidur® JVSM, slørfri forbelastet leje, mm
iglidur® JVSM, slørfri forbelastet leje, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: JVSM-1012-10
  • Materiale: iglidur® J
  • Form: Slørfri forbelastede lejerAnnuller
  • Dimensioner:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 10 mm
  • Flere iglidur® J dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and predictable service life

iglidur® J | Den alsidige udholdende

iglidur® J udmærker sig først og fremmest ved de laveste friktionskoefficienter ved Tørdrift og en meget lav tendens til stick-slip. Med et maksimalt anbefalet overfladetryk på 35 MPa er iglidur® J ikke egnet til ekstreme belastninger.

Typiske anvendelsesområder

  • Salgsautomater
  • Trykkeribranchen
  • Drikkevareindustrien
  • Luftfart
  • Renrum

Hvornår skal det bruges?

  • Ved høje hastigheder
  • Når der kræves den højeste slidstyrke ved lave til mellemstore trykbelastninger
  • Når der kræves mindst mulig slitage med en række forskellige aksler
  • Når der kræves lav friktionskoefficient ved Tørdrift
  • Når materialet skal være vibrationsdæmpende
  • Når der kræves god kemisk resistens
  • Bedste ydeevne med bløde aksler
  • Lav fugtabsorption

Hvornår skal det ikke bruges?

  • Hvis der forekommer høje trykbelastninger
  • Hvis der forekommer kortfristet temperaturer over +120 °C
  • Hvis der er behov for et økonomisk materiale til lejlighedsvise bevægelser
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning