1 fra 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Varenummer: JVSM-1416-14
- Materiale: iglidur® J
- Form: Slørfri forbelastede lejerAnnuller
- Dimensioner:
- d1 14 mm
- d2 16 mm
- b1 14 mm
- Flere iglidur® J dele
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® J | Den alsidige udholdende
iglidur® J udmærker sig først og fremmest ved de laveste friktionskoefficienter ved Tørdrift og en meget lav tendens til stick-slip. Med et maksimalt anbefalet overfladetryk på 35 MPa er iglidur® J ikke egnet til ekstreme belastninger.
Typiske anvendelsesområder
- Salgsautomater
- Trykkeribranchen
- Drikkevareindustrien
- Luftfart
- Renrum
Hvornår skal det bruges?
- Ved høje hastigheder
- Når der kræves den højeste slidstyrke ved lave til mellemstore trykbelastninger
- Når der kræves mindst mulig slitage med en række forskellige aksler
- Når der kræves lav friktionskoefficient ved Tørdrift
- Når materialet skal være vibrationsdæmpende
- Når der kræves god kemisk resistens
- Bedste ydeevne med bløde aksler
- Lav fugtabsorption
Hvornår skal det ikke bruges?
- Hvis der forekommer høje trykbelastninger
- Hvis der forekommer kortfristet temperaturer over +120 °C
- Hvis der er behov for et økonomisk materiale til lejlighedsvise bevægelser
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?