iglidur® FPF, bøsning uden flange, mm

iglidur® FPF, bøsning uden flange, mm
iglidur® FPF, bøsning uden flange, mm drawing
1 fra 2
iglidur® FPF, bøsning uden flange, mm
iglidur® FPF, bøsning uden flange, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: FPFSM-0608-06
  • Materiale: iglidur® FPF
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Ledende og PTFE-fri
  • Reducerer vedligeholdelses- og smøreomkostninger
  • Samme eller bedre tribologiske specifikationer sammenlignet med iglidur F, afhængigt af anvendelsen

Det nye iglidur FPF-materiale er ikke kun ledende, hvilket gør det særdeles egnet til applikationer med ESD-krav, men det er også PTFE-frit.

Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning