iglidur® J3B, bøsning uden flange, mm - J3BSM

Bevist langtidsholdbart materiale nu tilgængeligt i sort

iglidur® J3B, bøsning uden flange, mm - J3BSM
iglidur® J3B, bøsning uden flange, mm - J3BSM drawing
1 fra 2
iglidur® J3B, bøsning uden flange, mm - J3BSM
iglidur® J3B, bøsning uden flange, mm - J3BSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: J3BSM-0608-06
  • Materiale: iglidur® J3B
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Flere iglidur® J3B dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Fremragende slidstyrke ved stuetemperatur
  • Meget god slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • Fremragende friktionskoefficienter
  • Lav fugtoptagelse
  • God slidstyrke under vand
  • Høj medieresistens
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
Det gennemprøvede, holdbare materiale iglidur® J3 fås nu også i sort. Den udholdende er en specialist til drejelige og pulserende belastninger og er desuden modstandsdygtig over for medier.

typiske anvendelsesområder:
møbelteknologi, sports- og fritidsudstyr, tohjulet teknologi
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning