igutex® TX3, cylindrisk bøsning, mm - TX3SM

igutex® TX3, cylindrisk bøsning, mm - TX3SM
igutex® TX3, cylindrisk bøsning, mm - TX3SM drawing
1 fra 2
igutex® TX3, cylindrisk bøsning, mm - TX3SM
igutex® TX3, cylindrisk bøsning, mm - TX3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: TX3SM-2024-15
  • Materiale: igutex® TX3
  • Form: Køb bøsninger uden flange
  • Dimensioner:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: sår
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Laveste slitage under ekstreme tørlobsforhold
  • Ingen smøring og vedligeholdelse
  • Testet i igus testlaboratorium op til 130 MPa og 0,01 m/s svingning
  • Lang levetid på grund af lav slitage, ingen yderligere smøring påkrævet
igutex® TX3 | Fiberkomposit-bøsning til højbelastningsapplikationer Især landbrugs- og entreprenørmaskiner kræver maksimal levetid og driftsikkerhed. igutex® TX3 er designet til smørefri brug. Maskinnedetid på grund af utilstrækkelig smøring er derfor udelukket. Dette reducerer omkostningerne og er godt for miljøet.
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning