iglidur® E7, bøsning uden flange, mm - E7SM

Glidelejemateriale til drejebevægelse

iglidur® E7, bøsning uden flange, mm - E7SM
iglidur® E7, bøsning uden flange, mm - E7SM drawing
1 fra 2
iglidur® E7, bøsning uden flange, mm - E7SM
iglidur® E7, bøsning uden flange, mm - E7SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: E7SM-0608-06
  • Materiale: iglidur® E7
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Flere iglidur® E7 dele
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Fremragende slidstyrke ved stuetemperatur
  • God slidstyrke ved mellemhøje temperaturer
  • Fremragende friktionskoefficient
  • Lav fugtoptagelse
  • Høj medieresistens
  • Modstandsdygtigt over for kanttryk
  • Modstandsdygtige over for stød og slag
  • Modstandsdygtige over for snavs og støv
For første gang fås materialet E7, som er velkendt fra drylin® lineær teknologi, nu også som bøsning i et bredt udvalg af dimensioner. Lejer fremstillet af det nye materiale har fremragende friktionskoefficient og slitage ved lave til mellemstore belastninger.Anvendelsesområder:
emballagemaskiner, tekstilmaskiner, møbeltype
Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning