- Varenummer: Q3ESI-1620-16
- Materiale: iglidur® Q3E
- Form: Muffelejer
- Dimensioner:
- d1 1 in
- d2 1.25 in
- b1 1 in
- Juster målene
- Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
- Levetid:
- Suitable for use under extreme loads
- Cost-effective with injection moulding
- Tested in the laboratory
- Lubrication-free dry operation
iglidur Q3E bøsninger | Økonomiske kraftige bøsninger til store serieproduktioner
Q3E bøsninger består af to komponenter: et indre glidelag, der er optimeret til lav slitage og friktionskoefficienter, og et specielt forstærket ydre lag til en mekanisk højstyrkeskal. Disse bøsninger fremstilles ved hjælp af to-komponent sprøjtestøbning, hvilket gør dem ekstremt økonomiske til serieproduktion.
Udviklet til høje belastninger
Bøsninger lavet af iglidur Q3E-materiale er egnet til tunge anvendelser, hvor metal- eller fiberkompositbøsninger traditionelt bruges, og hvor der skal opnås omkostningsbesparelser, herunder i byggeri- og landbrugsmaskineindustrien. Deres maksimale anbefalede overfladetryk er 180 MPa, hvilket betyder at de kan dække mange tunge anvendelser.
Selvsmørende og vedligeholdelsesfri
Den afgørende fordel: Bøsningerne kræver ikke regelmæssig smøring, hvilket sparer omkostninger til vedligeholdelse og smøremidler. Mikroskopiske faste smøremidler er integreret i polymeren i det indre lag, som gradvist frigives under brug af lejet. Dyrt skade på aksler og bøsninger på grund af forsømt eller forkert smøring undgås med Q3E-bøsninger.