iglidur® Q3E, cylindrisk bøsning, mm - Q3ESM

Two-component heavy-duty plain bearing for large quantities

iglidur® Q3E, cylindrisk bøsning, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, cylindrisk bøsning, mm - Q3ESM drawing
1 fra 2
iglidur® Q3E, cylindrisk bøsning, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, cylindrisk bøsning, mm - Q3ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Varenummer: Q3ESM-2023-10
  • Materiale: iglidur® Q3E
  • Form: Muffelejer
  • Dimensioner:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • b1 10 mm
  • Juster målene
  • Fremstillingsmetode: Sprøjtestøbning
  • Levetid:
Materialeegenskaber:
  • Egnet til brug under ekstreme belastninger
  • Økonomisk pga. sprøjtestøbning
  • Testet på testlaboratoriet
  • Smørefri tørdrift sparer smøremidler

iglidur Q3E bøsninger | Økonomiske kraftige bøsninger til store serieproduktioner

Q3E bøsninger består af to komponenter: et indre glidelag, der er optimeret til lav slitage og friktionskoefficienter, og et specielt forstærket ydre lag til en mekanisk højstyrkeskal. Disse bøsninger fremstilles ved hjælp af to-komponent sprøjtestøbning, hvilket gør dem ekstremt økonomiske til serieproduktion.


Udviklet til høje belastninger

Bøsninger lavet af iglidur Q3E-materiale er egnet til tunge anvendelser, hvor metal- eller fiberkompositbøsninger traditionelt bruges, og hvor der skal opnås omkostningsbesparelser, herunder i byggeri- og landbrugsmaskineindustrien. Deres maksimale anbefalede overfladetryk er 180 MPa, hvilket betyder at de kan dække mange tunge anvendelser.


Selvsmørende og vedligeholdelsesfri

Den afgørende fordel: Bøsningerne kræver ikke regelmæssig smøring, hvilket sparer omkostninger til vedligeholdelse og smøremidler. Mikroskopiske faste smøremidler er integreret i polymeren i det indre lag, som gradvist frigives under brug af lejet. Dyrt skade på aksler og bøsninger på grund af forsømt eller forkert smøring undgås med Q3E-bøsninger.

Er du i tvivl om, hvorvidt det passer?

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning