Vinklede / rette kugle og bøsnings led

Vores igubal vinklede og aksiale tryklejer til roterende og drejelige bevægelser giver den perfekte løsning til forskellige applikationer på tværs af forskellige industrisektorer. Det igubale vinkelled er det optimale valg til præcise roterende og drejende bevægelser, mens det igubale aksialled er specielt designet til aksiale bevægelser. Husene er lavet af igumid G, en usædvanlig slagfast polymer, der kan modstå temperaturer fra -30 °C til +80 °C. Kuglebolten fås i enten plast eller metal for at opfylde kravene til din specifikke applikation. iglidur W300 bruges som glideelement, et materiale med fremragende slidstyrke, selv under krævende forhold med ru aksler og slibende miljømedier. Takket være deres lette design og nemme installation er vores aksiale og vinklede samlinger ideelle til applikationer, der kræver hurtig opsætning. Derudover dæmper de vibrationer og er modstandsdygtige over for snavs og støv, hvilket sikrer deres pålidelighed selv i udfordrende miljøer. Udforsk alsidigheden og ydeevnen i vores igubal vinkel- og aksialsamlinger, der overholder standarderne DIN 71802 og DIN 71752.

Antal produkter: 0

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning