Energiforsyningssystemer til produktionslinjen for drivlinjer
Lang levetid, forudsigende vedligeholdelse
Produktionslinjen til drivlinjer stiller høje krav til maskinernes præcision og pålidelighed. De forskellige stationer, hvoraf nogle ligger langt fra hinanden, udgør et komplekst system med stor dynamik. Skader på en maskine eller en komponent påvirker hele produktionslinjen. I det bedste tilfælde forløber produktionen problemfrit, og nedetid i forbindelse med vedligeholdelse kan planlægges fornuftigt.
I gennemsnit forlader en motor samlebåndet hvert 14. sekund – i spidsbelastningsperioder produceres der over 6.000 motorer pr. arbejdsdag. Dette resultat kan kun opnås med en høj grad af automatisering og pålidelige komponenter. Med smart plastics kan vores produkter til forudseende vedligeholdelse bidrage til at forebygge uplanlagte nedbrud og systemnedetid.
Succeshistorier

Vores service begynder allerede før installationen:
- Vi planlægger optimeringen af dit system for at garanti maksimal levetid og øge systemets driftssikkerhed
- Eftermontering af dine eksisterende maskiner som systempartner
- Eftermontering af tilstandsovervågning eller forudseende vedligeholdelse på igus-produkter
- Vores energikæder fås også som kablet systemer, f.eks. 7. akse, opladningsportaler
- Efter installationen: regelmæssig eftersyn og vedligeholdelse af din energikæde og tilstandsovervågningssystemer
- Når produktets levetid er slut, tager vi energikæden tilbage og genanvender den
Egnede produkter
Rådgivning
Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.
Levering og vejledning
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h