E4Q energikæder

Energikæde med tværstænger i hvert led, kan åbnes fra begge sider

E4Q.34

Serie E4Q.34

Køb E4Q.34 nu
E4Q.44

Serie E4Q.44

Køb E4Q.44 nu
E4Q.58

Serie E4Q.58

Køb E4Q.58 nu
E4Q.82

Serie E4Q.82

Køb E4Q.82 nu

Energikæde med tværbjælker for hvert andet led, kan åbnes fra begge sider

Energikæde H4Q.34

Serie H4Q.34

Køb H4Q.34 nu
Energikæde H4Q.44

Serie H4Q.44

Køb H4Q.44 nu
Energikæde H4Q.58

Serie H4Q.58

Køb H4Q.58 nu
energikæde H4Q.82

Serie H4Q.82

Køb H4Q.82 nu

Designundersøgelse: Smart, modulært design af forlængertværstang E4Q

  • Store slanger
  • Den modulære forlængertværstang betyder maksimal fleksibilitet og tilpasning til slangedimensioner
  • Spar tid på installationen: Enkel, hurtig og værktøjsfri montering
  • Hvis der er behov for reparation, kan slangen hurtigt udskiftes ved at åbne tværstangen på forlængertværstangen separat.
Tech op trekant

Tech up

Omkostninger nedadgående trekant

Cost down

Kvadratisk bevis

Garanteret

Cirkel for bæredygtighed

Bæredygtighed

Bestil en gratis prøve

Gratis prøve E4Q

Den nye universelle indvendige adskillelse

  1. XXX = bredde i mm
    *Tilgængelig**: *fra lager / **på forespørgsel**
For serierVarenr. Universelle mellempladerVarenr. Universelle sidepladerVarenr. Separatorer til universel indvendig adskillelseVarenr. hylder, låsbare 1)
E4Q.34 / H4Q.34**34.2134.2234.23S428.XXX
E4Q.44 / H4Q.44**44.2144.2244.23S428.XXX
E4Q.58/H4Q.58*58.2158.2258.23S428.XXX
E4Q.82 / H4Q.82*82.2182.2282.23S428.XXX

Realisering i praksis

E4Q e-chain® i værktøjsmaskiner

E4Q e-kæder som installationsklart energiforsyningssystem i SAMAG-maskine

E4Q i DMF 200|8 femakset fræsemaskine fra DMG MORI

E4Q giver sikker og vibrationsfattig drift af DMF 200|8 fræsemaskinen fra DMG MORI

Afgørende designkarakteristika for E4Q-serien

System E4Q/R4Q

Højtydende test i igus' testlaboratorium: Kontinuerlig belastningstest

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning