Skift sprog :
Har du brug for mere inspiration til, hvad der kan løses med vores skræddersyede energikæder?
Der er en række grunde til at vælge installationsklare energikæder i produktionen af maskiner og systemer:
Et readychain® system består af mange komponenter: energikæde eller trækkæde, meget fleksibelt kabel, stik, metalplader, monteringsrammer... Se de fire standardiserede varianter af vores readychain® systemer her. Alt fra en enkelt kilde, alt fra din systemleverandør og med garanti!

Grundlæggende
Består af en energikæde udstyret med elektriske kabler, pneumatik og hydraulik uden stikforbindelser.
Reduceret montagetid
Reduktion af logistikomkostninger
Optimering af indkøbsprocessen

Standard
Består af en energikæde udstyret med elektriske kabler, pneumatik, hydraulik og sensorer inklusive stikforbindelser.
Reduceret montagetid
Reduktion af logistikomkostninger
Optimering af indkøbsprocessen

Standard Plus
Består af en energikæde udstyret med elektriske kabler, pneumatik, hydraulik og sensorer, inklusive stikforbindelser og monteringsplader til fastgørelse.
Reduceret montagetid
Reduktion af logistikomkostninger
Optimering af indkøbsprocessen
Førsteklasses
Består af en energikæde udstyret med elektriske kabler, pneumatik, hydraulik og sensorer inklusive stikforbindelser samt en transport- og monteringsramme.
Reduktion af monteringstiden
Reduktion af logistikomkostninger
Optimering af indkøbsprocessen

Alle komponenter fra en enkelt kilde - med garanti
Energikæder fra igus® arbejder allerede pålideligt i mange hundrede tusinde applikationer verden over. Fra drikkevareautomater til stålværker, fra de enkleste lineære til de mest komplicerede applikationer, findes der tusindvis af varianter af installationstyper.
Med mere end 1.350 chainflex® kabler på lager tilbyder igus® det største udvalg af kabler specifikt til energikæden. Takket være branchens største testlaboratorium er igus® den eneste leverandør, der kan tilbyde 4 års garanti på alle chainflex® -kabler.
Alle almindelige konnektorer og mere end 6.000 drivkabler , der passer til 34 producentstandarder, er tilgængelige. Desuden kan smart plastics moderne sensorsystemer til intelligent tilstandsovervågning og forebyggende vedligeholdelse integreres direkte i den installationsklare energiforsyning.


Over 15.000 tests om året har resulteret i, hvad der sandsynligvis er verdens største testdatabase. Denne database gør det muligt for os altid at vælge det rigtige produkt til din specifikke anvendelse. Skræddersyede tests til din branche er også mulige.
Gå til igus testlaboratoriumPersonlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h