Stangmateriale - iglidur®

Slidproblemer løses hurtigt og omkostningseffektivt med et stort udvalg af stangmaterialeprodukter fra igus®. De er langtidsholdbare, og deres form kan tilpasses individuelt. Plastic bar stock-produkter fremstillet af iglidur® behøver ingen ekstra smøring og er vedligeholdelsesfrie. De er specielt udviklet til dynamiske anvendelser, har lave friktionskoefficienter og er meget slidstærke. Det forlænger din applikations levetid betydeligt. iglidur® bar stock-produkter fås som runde stænger, rør eller plader i forskellige længder. Efter anmodning kan de bearbejdes, hvis der er brug for specielle former. Afhængigt af anvendelsen kan der vælges forskellige iglidur® materialer med specifikke egenskaber. Der findes f.eks. iglidur® stænger af plast, som tåler temperaturer op til +250 °C, eller som er certificeret til fødevare- og drikkevandsapplikationer.

Antal produkter: 0
Desværre er der i øjeblikket ingen produkter i denne kategori. Har du brug for hjælp eller en skræddersyet løsning? igus’ LiveChat på® hjælper dig med det samme! Eller Send os en besked!