Produktinformation
- Op
til 111 pluk/min.
- Til
belastning op til 2,5 kg
- For præcisionskrav op
til ca. 0,3 mm
- For hastighed op til maks. 2,0 m/s
- Maks.
Acceleration: 28 m/s²
Produktinformation
igus tilbyder
delta robot til en bred vifte af opgaver. De 3- og 4-akse delta robot var
specielt udviklet til hurtige pick & place opgaver og leveres valgfrit
med et passende styresystem. Med en rækkevidde på 1.000 mm og en plukrate på 111 pluk/min. sætter de nye standarder for økonomisk automatisering. Kombinationen af præcision og hastighed gør denne robot ideel til end-of-line
applikationer.
LCA-DR1000-03
Delta robot – 3 frihedsgrader 1000 mm
LCA-DR1000-04Delta
robot – 4 frihedsgrader 1000 mm
Den 4-aksede
Delta LCA-DR1000-04 tilbyder den ekstra frihedsgrad til ikke kun at gribe
komponenter præcist, men også at justere dem specifikt.
Eksempler på anvendelse
Typiske anvendelser for vores drylin® delta robot er pick & place, transportbåndsplukning og stabling i tredimensionelt rum. I kombination med en griber eller sugekop kan plukkeopgaver implementeres meget hurtigt.
Styresystem
Softwaren muliggør enkel og intuitiv robotstyring og programmering, hvilket gør det let at komme i gang med automatisering. Det modulopbyggede design gør det muligt at styre forskellige igus kinematics, f.eks. delta robot. Delta robot kan styres direkte af vores igus® Robot Control med alle dens fordele.
Den gratis og licensfrie igus Robot Control software er integreret i styresystemet og anvender dermed et ensartet betjeningskoncept og konsistente kommunikationstjenester til mange komponenter i et system. Dette betyder mindre projektplanlægningsindsats og hurtigere idriftsættelse.
Den igus Robot Control er ikke en del af artiklen og kan fås hos os som en valgmulighed. En mastercontroller er ikke nødvendig.
Hvis du ønsker at bruge din egen (robot) controller, er dette også ikke noget problem.
Alternativt er det også muligt at betjene hver akse individuelt med en controller. F.eks. med vores igus® dryve D1 motorcontroller. Med denne styringsarkitektur har du brug for én motorcontroller pr. lineær akse eller motor og en ekstra mastercontroller, der styrer koordineringen af bevægelsen. Du skal derefter selv programmere den inverse kinematik for delta robot i dit udviklingsmiljø.
Motorcontrollerne er ikke en del af artiklen og kan fås hos os som en valgmulighed. En mastercontroller tilbydes i øjeblikket ikke af igus.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h