iglidur® drejekrans, PRT-04 standard med samlet drivbolt, aluminiumshus, glideelementer lavet af iglidur® J
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
Nem forændring og forlængelse: modulsystem type
Let drivbolt til koblinger
Slidstærke og vedligeholdelsesfrie iglidur® J glideelementer
igus-icon-lieferzeitPRT-04-30-DP
90
Den nye PRT-04 serie tilpasser sig fleksibelt til dine krav. Med integreret drivbolt til direkte tilslutning til motorer.
iglidur® PRT drejeringslejer er installationsklare drejeringe til smørefri, tørdrift. Designet er ikke baseret på recirkulerende komponenter, men på vedligeholdelsesfrie glideelementer lavet af de gennemprøvede tribologisk optimerede iglidur® materialer i kombination med ringe lavet af letvægts, hårdanodiseret aluminium.
PRT-04 med drivbolt tilbyder dig følgende fordele:
Nem drivbolt til koblinger
Omfattende modulært system
Partikelemissions-test i det Fraunhofer IAF-kompatible renrumslaboratorium
Glideelementerne lavet af iglidur® J er vores bedste all-rounder. De er kendetegnet ved en lav friktionskoefficient under tørdrift. Desuden har dette materiale en lav fugtoptagelse og overbeviser med god kemisk resistens.
Har du en renrumsapplikation? Med vores iglidur® J glideelementer kan du også bruge PRT-04 i renrum. Kontakt os venligst for yderligere information.