[[UDFASNINGSMODEL
Til nye konstruktioner anbefaler vi de teknisk optimerede e-kæder serie 2600 fra sortimentet igus® E2/000.
Sikker fastholdelse af ribberne, forbedret åbningssystem, længere fritbærende længder og samme mål
Serie 27i kan fås fra lager i begrænset antal. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din igus®-repræsentant. Tak for din forståelse
Til E2/000 serie 2600
Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serie 27i – Kæde med snapåbning langs den indvendige radius
1. Store tappe – lang driftslevetid
2.Kabelvenligt inderrum
3. Smudsbestandig
4. Gunstigt forhold mellem ind-/udvendige mål
5. Trækaflastning kan integreres.
6. Dobbelt anslag
7.Serie 27i (snapåbning på indersiden), 27 ( snapåbning langs den udvendige radius)
Følgende indvendige bredder kan fås Bi: 50 op til 200 mm
Følgende bøjningsradier kan fås R: 63 op til 250 mm
Ledlængde: 56 mm pr. led = 18 led/m