Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
DK(DA)

"Classic" serie - leveres løbende

Download

"Classic" katalog - ældre produkter der kan leveres løbende

zipper "Classic" E-Kæde - hurtig montering med lynlåsprincip

klar til afsendelse om 24 - 48 timer Rykkes åben fra ydersiden

Rip-open from outside

Indvendig højde hi: 17 mm
Indvendige bredder Bi: 15 - 50 mm
bøjningsradier R: 38 - 180 mm
Ledlængde: 30,5 mm

E2 mini "Classic" - et eller to elementer - små og mellemstore størrelser

Leveringstid efter forespørgsel Lukket design

Closed design

Indvendig højde hi: 18 mm
Indvendige bredder Bi: 15 - 50 mm
bøjningsradier R: 28 - 180 mm
Ledlængde: 30,5 mm

Leveringstid efter forespørgsel Snapåbning langs ydersiden på en side

Snap-open along outside on one side

Indvendig højde hi: 17 mm
Indvendige bredder Bi: 15 - 50 mm
bøjningsradier R: 38 - 180 mm
Ledlængde: 30,5 mm

E2 medium "Classic" - For nye konstruktioner benyt venligst serie E2/000

Lukket design

Lukket type Closed design

Leveringstid efter forespørgsel Ribber åbnet på indersiden

Åbnet i en side

Leveringstid efter forespørgsel Ribber åbnet på ydersiden

Åbnet i en side

Lukket design

Snapåbning langs en side, tværstiver åbnes fra indersiden

Snapåbning langs en side , tværstiver åbnes fra ydersiden


E2 R "Classic" - 2-elements E-rør - beskyttelse mod spåner - meget støjsvag drift

Snapåbning langs ydersiden

Leveringstid efter forespørgsel To-delt E-rør

Indvendig højde hi: 35 mm
Indvendige bredder Bi: 50 - 75 mm
bøjningsradier R: 75 - 250 mm
Ledlængde: 33,3 mm

klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage To-delt E-rør

Indvendig højde hi: 45 mm
Indvendige bredder Bi: 75 - 175 mm
bøjningsradier R: 100 - 300 mm
Ledlængde: 36 mm

E4/light "Classic" - Udgået serie - For nye designs overvej venligst serie E4/light

Leveringstid efter forespørgsel Med tværstivere ved hvert kædeled, snapåbning langs begge sider

With crossbars at every link, snap-open along both sides

Leveringstid efter forespørgsel Med tværstivere ved hvert andet kædeled, snapåbning langs begge sider

With crossbars at every other link, snap-open along both sides

Leveringstid efter forespørgsel E-rør, snapåbning i begge sider

Drejeligt dæksel

Med tværstivere ved hvert kædeled, snapåbning langs begge sider

Med tværstivere ved hvert andet kædeled, snapåbning langs begge sider

E-rør, snapåbning langs begge sider, vippelåg


E4/0 "Classic" - Udgået serie - For nye designs overvej venligst serie E4.1

Leveringstid efter forespørgsel Med tværstivere ved hvert kædeled, snapåbning langs begge sider

With crossbars at every link, snap-open along both sides

Leveringstid efter forespørgsel Med tværstivere ved hvert andet kædeled, snapåbning langs begge sider

With crossbars at every other link, snap-open along both sides

Leveringstid efter forespørgsel E-rør, snapåbning i begge sider

Drejeligt dæksel

Med tværstivere ved hvert kædeled, snapåbning langs begge sider

Med tværstivere ved hvert andet kædeled, snapåbning langs begge sider

E-rør, snapåbning langs begge sider, vippelåg


E-bånd

Fyldning i den udvendige radius

Filling in the outer radius

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendig bredde Bi: 25 mm
Bøjningsradier R: 48 - 200 mm
Ledlængde: 14,5 mm

System autoglide

Version 2 – til serie 200 E-Kæder

Sprøjtestøbte autoglide-tandhjul langs den indvendige radius

Indvendig højde hi: 25 mm
Indvendige højde Bi: 57 mm
Bøjningsradier R: 100 mm
Ledlængde: 45 mm

klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Leveringstid efter forespørgsel