[[Udgående model
Til nye konstruktioner anbefaler vi de nye teknisk optimerede E-Kæder serie 2700 fra igus® E2/000-sortimentet.
Sikker fastgøring af ribberne, forbedret åbningssystem, længere frithængende længder og samme størrelse
Serie 27 kan fås i begrænsede mængder, så længe lager haves. Hvis du har spørgsmål, så kontakt din igus®-repræsentant. Vi sætter pris på jeres forståelse
til E2/000 Serie 2700
Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serie 27 – Kæde med snapåbning langs den udvendige radius
1. Store tappe – lang driftslevetid
2.Kabelvenligt inderrum
3. Smudsbestandig
4. Gunstigt forhold mellem ind-/udvendige mål
5. Trækaflastning kan integreres.
6. Dobbelt anslag
7.Serie 27i (snapåbning på indersiden), 27 ( snapåbning langs den udvendige radius)
Følgende indvendige bredder kan fås Bi: 50 op til 200 mm
Følgende bøjningsradier kan fås R: 63 op til 250 mm
Ledlængde: 56 mm pr. led = 18 led/m