[[UDFASNINGSMODEL
Til nye konstruktioner anbefaler vi de teknisk optimerede e-kæder serie R4.28 fra byggesættet igus® E4.1.
+25 % større fritbærende længde, højere stabilitet og trækstyrke, samme dimensioner og monteringsmål
Serie R76 fås fra lager i begrænsede mængder. Produktsupport og opbevaring vil være begrænset fra 2012. For spørgsmål bedes du kontakte din lokale igus®-repræsentant. Tak for din forståelse
Til serie R4.28
Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serie R76 – Rør, lukket
1.KMA-monteringsbeslag
2.Faste eller drejelige monteringsbeslag kan fås
3.R76: Låg kan drejes og tages af
4.R76: Hylder kan afmonteres
5.Rør og kæde kan kombineres
6.Trækaflastning kan integreres i MB
7.22/23: Ribber kan afmonteres på begge sider
Fås med følgende indvendige bredder Bi: 50 til 300 mm
Fås med følgende bøjningsradier R: 75 til 250 mm
Ledlængde: 46 mm/led = 22 led/m