[[UDFASNINGSMODEL
Til nye konstruktioner anbefaler vi de teknisk optimerede e-kæder serie R4.56 fra byggesættet igus® E4.1.
+25 % større fritbærende længde, højere stabilitet og trækstyrke, samme dimensioner og monteringsmål
Serie R88 fås fra lager i begrænsede mængder. Produktsupport og opbevaring vil være begrænset fra 2012. For spørgsmål bedes du kontakte din lokale igus®-repræsentant. Tak for din forståelse
Til serie R4.56
Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serie R88 – Rør, lukket
1. KMA-monteringsbeslag
2. Faste eller drejelige monteringsbeslag kan fås
3. R88: Låg kan drejes og tages af.
4. R88: Hylder kan afmonteres
5. Rør og kæde kan kombineres
6. Trækaflastningselementer kan integreres
7. 40/41: Ribber kan afmonteres på begge sider
Fås med følgende indvendige bredder Bi: 75 til 462 mm
Fås med følgende bøjningsradier R: 150 til 500 mm
Ledlængde: 91 mm/led = 11 led/m