[[UDFASNINGSMODEL
Til nye konstruktioner anbefaler vi de teknisk optimerede e-kæder serie E4.28 fra byggesættet igus® E4.1.
+25 % større fritbærende længde, højere stabilitet og trækstyrke, samme dimensioner og monteringsmål
Serie 22 kan fås fra lager i begrænset antal. Produktsupport og opbevaring vil være begrænset fra 2012. For spørgsmål bedes du kontakte din lokale igus®-repræsentant. Tak for din forståelse
Til serie E4.28
Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
Serier 22 - Kæde, med tværstivere for hvert led
1.KMA-monteringsbeslag
2.Faste eller drejelige monteringsbeslag kan fås
3.R76: Låg kan drejes og tages af
4.R76: Hylder kan afmonteres
5.Rør og kæde kan kombineres
6.Trækaflastning kan integreres i MB
7.22/23: Ribber kan afmonteres på begge sider
Følgende indvendige bredder kan fås Bi: 40 op til 300 mm
Følgende bøjningsradier kan fås R: 55 op til 250 mm
Ledlængde: 46 mm pr. led = 22 led/m