Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
System Triflex® R Serie TRC.125
1. Multi-dimensionel bevægelse - Høj fleksibilitet ved komplicerede bevægelser, selv i 6 akse Rotation på ca. ± 10° pr. kædeled mulig i længdeaksen. Dette understøtter føring af kabler omkring vanskelige geometriske former
2. Høj trækstyrkeabsorption gennem "trailer/anhængerprincippet" (=
kugleledsforbindelse), resulterer i jævne bevægelser i
alle akser med en testet trækstyrke på op til 2340 N
(TRC 100.145.0)
3. Fremragende mekaniske egenskaber - stødresistent, snavsafvisende, robust, slidstærk og spåntæt. Glider over forstyrrende kanter og beskytter kablerne gennem jævne og afrundede inder- og yderkonturer. Testet i the igus® laboratorium til mere end 1 million cyklusser
4. Små bøjningsradier og kort ledlængde -
til pladsbesparende montering
5. Let montering og afmontering - en sprøjtestøbt komponent som sparer montageomkostninger. Ingen lejeelementer (f.eks. stålkabel, fjedermekanismer, osv.) kræves i længden i trækkets retning
6. Høj stabilitet - gennem eksterne stopklodser, særskilte stop for radius og vridning
7. triflex® R-Set - Kompakt universelt modul til alle bevægelser på robotten; monteret på eksisterende fastgøringspunkter
8. Opstillingstider for din maskine/robot kan minimeres gennem den nemmeste tilslutning og praktisk tilbehør
9. Fås stadig til specielle anvendelser: Fiberstangmodul, sæt til universel montage og FlexBar