Skift sprog :

Drejende og svingende bevægelser er en del af hverdagen i tredimensionelle applikationer. Her er der brug for energikæder til at føre og beskytte robotkablerne på en sikker måde. Den tredimensionelle energikæde triflex® R i seks versioner (TRE, TRC, TRCF, TRL, TRLF, TRX) er specielt udviklet til krævende flerakset robotter. Høj trækstyrkeabsorption og høj fleksibilitet muliggør en vridning på ca. ± 10° pr. kædeled i længdeaksen. Sammenlignet med en kabelbeskyttelsesrør tilbyder den tredimensionelle triflex-® -R-kæde en defineret bøjningsradius, hvilket øger levetiden for det førte kabel og røret enormt.
Hvad finder du på denne side?

Du er allerede bekendt med de 3D-energiforsyningsprodukter til robotten til akse 2-6 og ønsker at købe direkte online. Ud over de tredimensionelle energikæder og tilbagetrækningssystemer finder du også reservedele eller tilbehør i butikken til sikker føring af kabler eller slanger på robotten.

Leder du stadig efter den rigtige slange- eller kabelguide til din robot?
Få et overblik over de forskellige produkter, og find ud af, hvordan og hvor de bruges.

Er du i tvivl om, hvilken energikæde du skal vælge til din anvendelse, og har du brug for hjælp/information?
Vi hjælper dig gerne.


Her finder du de nyeste produkter og produktforbedringer inden for robotteknik.

Fra valg af den rigtige tredimensionelle kæde til en brugsklar robot i ti trin
Denne vejledning viser dig trin for trin, hvordan du vælger, installerer og idriftsætter en energiforsyning på en industriel robot til akse 3-6.
De første punkter omhandler placering af kabel- og slangepakken og valg af den rigtige tredimensionelle kæde. Derefter vælges det passende tilbagetrækningssystem.
Nyttige installationstip og en afsluttende tjekliste afrunder det 10-punkts pakke og giver trin-for-trin instruktioner til alle, fra amatører til professionelle.

Nyt her:

Der er en konkurrence mellem den korrugerede slange og 3D-trækæden om at beskytte kablet.
I otte korte videoer har vi sat de to produkter op mod hinanden i forskellige discipliner eller runder.
Bortset fra farven og den ydre form er der dog få ligheder.
Se selv.

Den gratis Robotics Box giver dig et overblik over de produkter og muligheder, som igus® tilbyder inden for industriel robotik.
Den indeholder et kædeled af hver af de 5 triflex® R-kædeledtyper i forskellige størrelser.
Kassen indeholder også en folder med yderligere information om SCARA-kabelløsningen og kabelstyringer på cobotten.
Produkter inkluderet i kassen:
TRE.40.058.0.B
TRC.40.058.0
TRL.40.058.0
TRCF.65.100.0
TRLF.65.100.0
CFROBOT3.02.06.02

robust, høj trækstyrke, lukket eller åben
Komponenter i prøven:

let, prisbillig, fleksibel, hængslet
Mønsterkomponenter:
Teleskopisk og drejelig kombineret i en tredimensionel kæde

... i.Sense TR.B til intelligent tilstandsovervågning
Robotter har længe været en integreret del af mange områder inden for industriel produktion – uanset om det drejer sig om svejsning, maling, lodning eller palletering: Industrierobotter arbejder dynamisk. En fleksibel 3D-energikæde som triflex® R fra igus® gør det muligt at føre robotkabler sikkert. For at kunne registrere potentielle kædebrydninger forårsaget af den ekstreme belastning i god tid og undgå uplanlagte maskinstop har igus® udviklet i.Sense TR.B, verdens første brudovervågningssystem til 3D-energikæder.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h