Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
       
     
    
    System Triflex® R Serie TRC.30
    1. Multi-dimensionel bevægelse - Høj fleksibilitet ved komplicerede bevægelser, selv i 6 akse Rotation på ca. ± 10°
pr. kædeled er mulig på længdeaksen. Det gør det muligt at
føre kablerne rundt om vanskelige geometriske strukturer
2. Høj trækstyrkeabsorption gennem det særlige "trailer/anhængerprincip" (=
kugleledsforbindelse), giver jævne bevægelser
i alle akser med en testet trækstyrke på op til 50 N
3. Enestående mekaniske egenskaber – stødsikker, smudsafvisende,
robust, slidbestandig og spånsikker. Glider over forstyrrende kanter og beskytter kablerne gennem jævne og afrundede inder- og yderkonturer. Testet med over 1 million cyklusser i igus®-laboratoriet
4. Små bøjningsradier og kort ledlængde –
til pladsbesparende montering
5. Let at montere og afmontere – én trykstøbt komponent,
gør monteringsarbejdet lettere. Der kræves ingen understøttende elementer (f.eks. stålkabler,
fjedermekanismer osv.) langs trækstyrkens retning
6. Ekstremt stabil – takket være anslag på ydersiden,
præcise anslag for radius og vridning
7. Opstillingstiden er minimeret takket være meget enkel tilslutning til maskinen/robotten
og intelligent tilbehør