Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
System triflex® R serie TRE.100.C
Hurtigere montering, 50% højere trækstyrke sammenlignet med TRE.100.145.0.
1. Multiakse-bevægelse - Høj fleksibilitet for komplekse applikationer selv på 6. akse. Mulighed for rotation på ca. ± 10° pr kædeled langs den langsgående akse. Dette forenkler kabelføring omkring problematiske former
2. Høj trækstyrkeabsorption ved "kugle og bøsning" led, medfører bløde bevægelser i alle akser
3. Nem åbningsmekanisme - for nem fyldning og udskiftning af formonterede kabler eller slanger
4. Enestående mekaniske egenskaber
5. Små bøjeradier og pitch for pladsbesparende installation
6. Nem at forlænge eller afkorte - en støbt del. Ingen understøttende elementer (f.eks. stålkabler, fjedermekanismer m.m.) påkrævet langs trækretning
7. Ekstremt stabil - grundet stop på yderside, præcise stop for radius og torsion
8. triflex® R sæt - Kompakt universalmodul for alle bevægelser på robot, kan monteres på eksisternde fastgørelsespunkter
9. Minimeret opsætningstid grundet meget nem forbindelse til din maskine og omfattende tilbehørssortiment
10. Kan stadig leveres for specielle applikationer: fiberstangsmoduler, universelle monteringssæt og FlexBar