Her kan du konfigurere dit E-KædeSystem individuelt. Alle elementer og ændringer bliver flyttet over til styklisten, som er nederst på siden.
triflex®-system R-serie TRL.70
1. triflex® R light – dobbelt fordelagtig med hensyn til købspris og installation, komponent
i ét stykke og derfor ekstremt let, nem at fylde takket være easy chain®-
princippet, passer på triflex® R standardforbindelseselementer
2. Kan bevæges i flere dimensioner - Høj grad af fleksibilitet, også i tilfælde af komplicerede
bevægelser i 6. akse. Rotation på ca. ± 10°
pr. kædeled er mulig på længdeaksen. Det gør det muligt at
føre kablerne rundt om vanskelige geometriske strukturer
3. Høj trækstyrkeabsorption takket være det særlige "trailer/anhængerprincip"
(= kugleledsforbindelse), giver jævne bevægelser
i alle akser
4. Enkel åbningsmekanisme – til nem fyldning og udskiftning
af præfabrikerede kabler eller medieslanger
5. Små bøjningsradier og kort ledlængde –
giver en pladsbesparende montering
6. Let at montere og afmontere – én trykstøbt komponent,
hvilket gør monteringsarbejdet lettere. Der kræves ingen understøttende elementer (f.eks. stålkabler, fjedermekanisme osv.) langs med trækkets retning. Let at afkorte
og forlænge takket være modulær konstruktion
7. Opstillingstiden er minimeret takket være meget enkel tilslutning til maskinen/robotten
og intelligent tilbehør