Skift sprog :

igutex TX2 - nye stofbøsninger fremstillet af højstyrkefilamentstof
De nye igutex TX2-glidelejer er udviklet til brug i lejestillinger, der er udsat for særligt høje belastninger. Den stærke viklede struktur med integrerede faste smøremidler sikrer lav friktion og vedligeholdelsesfri drift - uden nogen form for ekstern smøring.
igus støtter den cirkulære økonomi for plast og investerer i kemisk genbrug. Få mere at vide om dette emne.

Det er derfor, vi har udviklet igutex TX2-glidelejerne.
Hvor sprøjtestøbte glidelejer svigter på grund af for store mekaniske belastninger, kommer viklede bøsninger til deres ret. Det ekstremt stærke filament er specielt vævet for at sikre maksimal modstand. Samtidig betyder de indbyggede faste smøremidler, at der ikke er behov for yderligere fedtsmøring.
Derfor er igutex TX2 stofbøsninger særligt velegnede til maskiner og køretøjer inden for landbrug, byggeri og minedrift - overalt, hvor der er høje belastninger, og hvor der er behov for korrosionsfrie og smudsafvisende lejer.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h