Hvad er iglidur?

iglidur granulat

Hvad er iglidur materialer fremstillet af?

Base polymerer

Fibre og fillers

Faste smøremidler

Et nærmere kig på basispolymerer med fibre og faste smøremidler

Hvordan fungerer selvsmøring?


Slidtest: iglidur sammenlignet med andre plastmaterialer

iglidur slid sammenlignet med andre plastmaterialer
  • Rotation
  • Hastighed v = 0,3m/s
  • Belastning p = 1N/mm²
  • Akselmateriale: V2A

Andre glidelejeplastmaterialer og deres specifikationer

POM

PA66

PEEK

Hvidbog: iglidur vs. andre plastmaterialer

  • Hvordan finder jeg det egnede plastglideleje?
  • Hvilke glidelejematerialer findes der og hvad er deres egenskaber?
  • Hvordan klarer almindelige lejematerialer sig i sammenligning?
  • Hvilke slitagekvaliteter har de forskellige glidelejematerialer? (Testmetoder, testresultater)
PTFE-fri og PFAS-testede logoer

PTFE-fri og PFAS-testede materialer

Specifikationer for vores iglidur-materialer

Overfladehastighed

Overfladehastighed

Belastning og overfladetryk

Belastningsgrænser

Friktionskoefficient

Friktionskoefficient

Slidbestandighed

Slidbestandighed

Tilladte temperaturer

Tilladte temperaturer

Tolerancer

Monteringsvejledning

Er iglidur-glidelejer RoHS-kompatible?

Laptop med værktøj til beregning af levetid

Beregnelig levetid


Gratis prøveæske - iglidur glidelejer

iglidur forbedrer prøvekassen

Alle materialer i detaljer

Testrør med granulat

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning