ReBeL KID

0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
0-REBEL-KID-00 product image
igus-icon-lupe
1 fra 3
0-REBEL-KID-00 product image
0-REBEL-KID-00 product image
0-REBEL-KID-00 product image
Produktinformation:
  • Antal akser: 5
  • Belastning (maks.): 0.5kg
  • Gentagelsesnøjagtighed: ±1 mm
  • Rækkevidde: maks. 313,6 mm
  • Nettovægt: 4kg
  • Mulige anvendelsesområder: uddannelsescentre, universiteter, undervisning, uddannelsesinstitutioner
  • Styresystem: Plug & Play 

 
igus-icon-lieferzeit-dot0-REBEL-KID-00

Rådgivning

Jeg vil med glæde besvare deres spørgsmål personligt.

Levering og vejledning