igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 2
- Materiale: aluminium
- Materiale glideelement: iglidur® J200
- Holdbar og pålidelig løsning
- Smøre- og vedligeholdelsesfri
- Egnethed til renrum
igus-icon-lieferzeit-dotWJ200QM-01-10-AL
10
ingen
Oplev drylin® W lejehus WJ200QM-01-AL fra igus. Fremstillet af aluminium af høj kvalitet og udstyret med et glideelement lavet af iglidur® J200, tilbyder dette leje en holdbar og pålidelig løsning til dine applikationer. Perfekt til brug i forskellige miljøer, imponerer det med sit robuste type og fremragende glideegenskaber. Stol på kvaliteten af igus til dine projekter.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h