igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 fra 3
- Type: lukket type, tandem type, rund flange
- Materiale glideelement: iglidur® J
- Husmateriale: anodiseret aluminium
igus-icon-lieferzeit-dotFJZMT-01-08
8
Oplev drylin® R FJUMT-01 lejehus, et produkt af høj kvalitet med lukket design og rund flange. Bestående af robust anodiseret aluminium og udstyret med et glideelement lavet af iglidur® J, tilbyder det en enestående ydeevne og holdbarhed, hvilket gør det ideelt til applikationer, der kræver pålidelighed og effektivitet. Stol på kvaliteten af drylin® og optimer dine projekter med dette førsteklasses lejehus.

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h