Stikforbindelse serie 915, strømstik, inkl. kontakter

MAT01730647 product image
igus-icon-lupe
MAT01730647 product image
igus-icon-lupe
MAT01730647 product image
igus-icon-lupe
MAT01730647 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01730647 technical drawing
igus-icon-lupe
1 fra 5
Stikforbindelse serie 915, strømstik, inkl. kontakter
Stikforbindelse serie 915, strømstik, inkl. kontakter
Stikforbindelse serie 915, strømstik, inkl. kontakter
Stikforbindelse serie 915, strømstik, inkl. kontakter
Stikforbindelse serie 915, strømstik, inkl. kontakter
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinc die-casting/brass, nickel-plated and plastic jacketed
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: PA modif., 30% glass fibre
  • Clamping ring material: plastic
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM / EPDM
  • Insulation insert: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Contact type: female crimp, slotted
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01730647
4,5-6,5 mm